{heb/verriegelungszylinder/vzs251_asmtab.prj},{NB=VZS251-101-50/28/6-206/B1/S4/S16(p=250, HUBST=0)},{KOLBEN=50},{D2=28},{FX=206},{SW=41},{D1=65},{D2GX=27.000},{D2GY=1.500},{D3=80},{D3GX=85.000},{D3GY=1.500},{D5=18},{D6=14},{D7=40},{D9X=8.000},{D10=68},{D11=82},{D12=95},{D19=85},{L0=237},{L01=237},{L02=289},{L2=203.0},{L3=98},{L4=70},{L5=16},{L6=25},{L7=4},{L9=34},{L10=64},{L11=139.0},{L13=52},{L14=15.5},{L16=30},{L17=60},{L19=17},{L20=161.0},{L21=46.0},{L22=18},{L23=46},{L25=113},{B3=80},{B4=110},{B5=96},{B6=130},{B8=22},{B9=28},{R=42.5},{AX=20.955},{HUBX=0},{HUBMINX=120},{HUBSTMIN=60},{DAN=7000},{CTN=84122120},{IDNR=},{FUNKTIONSART=206 Doppelwirkend},{NENNDRUCK=250},{BA=101},{HUB=6.00},{HUBST=0.00},{NS=},{SA=/S4},{S0=},{S5=},{S8=S16}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 7